Cavo flessibile per accelerometri triassiali o capacitivi monoassiali IEPE in modalità tensione, lunghezza personalizzata / 1534AK00SP

1534AK00SP
18010498
- Cavo flessibile dell'accelerometro
- Connettori per cavi: 1/4 - 28, 4 pin neg. ad estremità aperte
- Lunghezza del cavo: personalizzata (fino a 200 m max.)
- Materiale del rivestimento del cavo: silicone
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Cavo che può essere dimensionato su misura, fino a una lunghezza di 20 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso