Cavo flessibile per accelerometri triassiali o capacitivi monoassiali IEPE in modalità tensione, 5 m / 1534A5K00

Cavo flessibile per accelerometri triassiali o capacitivi monoassiali IEPE in modalità tensione, 5 m
1534A5K00
18010497
  • Cavo flessibile dell'accelerometro
  • Connettori per cavi: 1/4 - 28, 4 pin neg. ad estremità aperte
  • Lunghezza del cavo: 5 metri
  • Materiale del rivestimento del cavo: silicone
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP50
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 UNF 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Cavo di 5 metri di lunghezza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso