Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, 1/4-28 neg. ad Estremità aperta, silicone, 2 m / 1534A2K00

Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, 1/4-28 neg. ad Estremità aperta, silicone, 2 m
1534A2K00
18010496
  • Materiale del cavo: Silicone
  • Protezione IP (sensore): IP50
  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Intervallo di temperatura: <200°C
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Operation and installation
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
Silicone
Cable diameter
2.5 mm
Cable color
Blue
Weight
25 g
Cavo per sensori con uscita in tensione (ad es. accelerometri triassiali IEPE / accelerometri monoassiali capacitivi MEMS).
Caricamento in corso
Caricamento in corso