Prolunga per sensori di pressione della cavità, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, da 1 a 10 m / 1662ASP

Prolunga per sensori di pressione della cavità, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, da 1 a 10 m
1662ASP
18000591
  • Materiale del cavo: PFA
  • Protezione IP: IP68 / IP40
  • Diametro del cavo: 2 / 4,6 mm
  • Protezione esterna: tubo flessibile in acciaio inossidabile
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.2 … 10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Cavo di prolunga per la misurazione della pressione dello stampo a canale singolo. Si utilizza con connettori a canale singolo (uscita TNC).
Caricamento in corso
Caricamento in corso