Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer SE 102 pos. a BNC pos., gris metálico, lunghezza personalizzata / 1661ASP

1661ASP
18000587
- Materiale del cavo: PFA
- Protezione IP: IP68 / IP40
- Diametro del cavo: 2 / 4,6 mm
- Protezione esterna: tubo flessibile in acciaio inossidabile
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCavo di prolunga per la misurazione della pressione dello stampo a canale singolo. Utilizzato con connettori a canale singolo (uscita BNC).
Caricamento in corso
Caricamento in corso