Asse elettromeccanico NCFN, Servo Pressa, 200 kN, corsa 400 mm, velocità 140 mm/s, con freno di sicurezza (K) / 2153A2004001KG

Asse elettromeccanico NCFN, Servo Pressa, 200 kN, corsa 400 mm, velocità 140 mm/s, con freno di sicurezza (K)
2153A2004001KG
18001403
  • Asse elettromeccanico NCFN con design standard per forze medio-alte
  • Campo di misura: 200 kN
  • Corsa di 400 mm
  • Velocità 140 mm/s con freno di sicurezza (K)
Su richiesta
Su richiesta
Measuring ranges
Required force
200 kN
Product type
Joining module type
NCFN
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
Safety brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
140 mm/s
Manuale
maXYmos NC
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio