Asse elettromeccanico NCFS, Servo Pressa, campo di misura 1: 25 kN, campo di misura 2: 15 kN, corsa 350 mm / 2152B25350

Asse elettromeccanico NCFS, Servo Pressa, campo di misura 1: 25 kN, campo di misura 2: 15 kN, corsa 350 mm
2152B25350
18026074
  • Modulo di giunzione NC NCFS per operazioni di giunzione con interasse ridotto
  • Campo di misura 1: 25 kN
  • Campo di misura 2: 15 kN
  • Corsa di 350 mm
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Required force
25 kN
Product type
Joining module
NCFS
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
350 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
250 mm/s
Operation and installation
Applications
Automotive production, General manufacturing, Aerospace
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso