Amplificatore di carica industriale digitale (dICA), 4 canali, EtherCat / 5074B411

Amplificatore di carica industriale digitale (dICA), 4 canali, EtherCat
5074B411
18042082
  • Amplificatore digitale di carica a 4 canali con interfaccia EtherCat
  • Ampio campo di misura regolabile: ±20 ... ±1000000 pC
  • Ingresso di carica KIAG 10-32 neg.
  • Tempo di ciclo fino a 100 μs e sovracampionamento fino a 50 kSps
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet, EtherCAT
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
4
Digital output type
EtherCAT
Signal filter and time constants
Low-pass Filter, Cutoff frequency (-3 dB) [kHz]
20 kHz
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso