Accoppiamento per general purpose, da V3 neg. a V3 neg. / 1700A125

Accoppiamento per general purpose, da V3 neg. a V3 neg.
1700A125
18032382
  • Cavo tripolare (V3 tripolare neg. - V3 tripolare neg.)
  • Protezione IP: IP68
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
V3 neg.
Connection type (amplifier)
V3 neg.
Dimensions and materials
Weight
12 g
Gli accoppiamenti di cavi vengono utilizzati per collegare un connettore per cavi ad alto isolamento ad altri tipi di connettori o per sommare i segnali di carica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso