Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, V3-BW pos. 90° a Fischer 104 9 poli pos., lunghezza personalizzata / 1698AK

1698AK
18042764
- Materiale del cavo: TPC
- Protezione IP: IP65
- Protezione esterna del cavo: Acciaio inox
- Lunghezza del cavo: 0,5 … 20 m
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mmBending radius (dynamic)
54 mmUtilizzato per le misure triassiali nei sensori di forza multiasse.
Caricamento in corso
Caricamento in corso