Cavo di separazione per sensori piezoelettrici, V3-B pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., lunghezza personalizzata / 1698ALsp

Cavo di separazione per sensori piezoelettrici, V3-B pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., lunghezza personalizzata
1698ALsp
18043078
  • Materiale del cavo: TPC
  • Protezione IP: IP68 / IP65
  • Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
  • Lunghezza del cavo: 0,5 … 20 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mm
Bending radius (dynamic)
54 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-B pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
TPC
Cable diameter
3.6 mm
Cable color
Black
Utilizzato per le misure triassiali nei sensori di forza multiasse.
Caricamento in corso
Caricamento in corso