Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AE10

Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x KIAG 10-32 pos.
1698AE10
18033752
  • Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
  • Connessioni: V3 pos. a 3 x KIAG 10-32 pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: 10 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3-A pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Weight
480 g
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Predefined cable length
10 m
Cavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso