Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline dei tipi 913xCA e 914xCA, segnale totale, KIAG 10-32, lunghezza personalizzata / 1971A59

Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline dei tipi 913xCA e 914xCA, segnale totale, KIAG 10-32, lunghezza personalizzata
1971A59
18000943
  • Cavo di collegamento a 1 conduttore per l'acquisizione dei segnali totali dei kit di sensori di forza Slimline 913xCA e 914xCA
  • Connessioni: Fischer 7 pin pos. a 1 x KIAG 10-32 pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: da 0,1 m a 20 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 7-pole pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. knurled nut

Cavo a filo singolo ad alto isolamento per i sensori di forza Slimline 913xBA e 913xCA. Questi cavi di collegamento per la misura del segnale totale sono dotati di un connettore a flangia Fischer a 7 poli per il sensore e di connettori diversi (ad esempio BNC pos., Mini-Coax neg. o TNC pos.) per l'amplificatore. Oltre alla lunghezza standard del cavo di 3 metri, sono disponibili lunghezze personalizzate comprese tra 0,1 e 20 metri. Questo cavo supporta un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +120°C.

Caricamento in corso
Caricamento in corso