Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 5 m / 1635C5

1635C5
18000544
- Lunghezza: 5 m
- Intervallo di temperatura: -55 ... +200°C
- Connessione: KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos. (IP65)
- Operating temperature: -55 … 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCavo verde, a filo singolo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø2 mm) per sensori con connettore KIAG 10-32 neg. Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1E13 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso