Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da BNC pos. a BNC pos., 0,2 m / 1601B0,2

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da BNC pos. a BNC pos., 0,2 m
1601B0,2
18000489
  • Lunghezza: 0,2 m
  • Intervallo di temperatura: -25 ... +75°C
  • Connessione: BNC pos. - BNC pos. (IP40)
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Cable properties
Cable length
0.2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Cavo nero a filo singolo, ad alto isolamento, a base di PVC (ø 3,2 mm) per sensori con connettore BNC negativo. Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1013 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, a sigillo e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso