Cavo di uscita per Amplificatori di carica Tipo 5163A / 1500A41A5

Cavo di uscita per Amplificatori di carica Tipo 5163A
1500A41A5
18000420
  • Lunghezza del cavo di uscita: 5 m
  • Connettori: D-Sub a 15 poli ad estremità aperta
  • Per gli amplificatori di carica tipo 5163A
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 15-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Per collegare gli amplificatori di carica per i sensori Lineas Weigh In Motion tipo 5163A e il dispositivo di misura o il Data Logger Weigh In Motion tipo 5204A.
Caricamento in corso
Caricamento in corso