Cavo di collegamento per piastre di forza, 2x Fischer 9 poli pos. diritto, 10 m / 1685B10

Cavo di collegamento per piastre di forza, 2x Fischer 9 poli pos. diritto, 10 m
1685B10
18000633
  • Cavo di collegamento per piastre di forza con uscita di carica
  • Diametro: 5,6 mm
  • Connettori: Fischer 9 -spillo pos. diritto (entrambi i lati)
  • Lunghezza: 10 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso