Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 19 pin pos. diritto - D-Sub 37 pin neg., 10 m / 1758A10

1758A10
18000786
- Cavo di collegamento per le piastre di forza del tipo 9286BA ai sistemi DAQ del tipo 5691A
- Diametro: 8 mm
- Connettori: Fischer 19 pin pos. diritto - D-Sub 37 pin neg.
- Lunghezza: 10 m
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP63Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso