Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 19 poli pos. angolato - MIL 19 poli pos., lunghezza personalizzata / 1757ASP

Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 19 poli pos. angolato - MIL 19 poli pos., lunghezza personalizzata
1757ASP
18000785
  • Cavo di collegamento per le piastre di forza dei tipi 9281EA e 9287CA alle unità di controllo del tipo 5233A2
  • Diametro: 5,6 mm
  • Connettori: Fischer 19 pin pos. angolato (90°) - MIL 19 pin pos.
  • Lunghezza: personalizzata (da 0,2 a 30 m)
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.2 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 WSO 19-pole pos. 90°
Connection type (amplifier)
MIL 19-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso