Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 19 pin pos. angolato - D-Sub 25 pin pos., 10 m / 1700A105A10

Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 19 pin pos. angolato - D-Sub 25 pin pos., 10 m
1700A105A10
18000689
  • Dalle piastre di forza tipo 9281EA e 9287CA al sistema DAQ tipo 5695B
  • Lunghezza: 10 m
  • Diametro: 8 mm
  • Connettori: angolati (90°) Fischer 19 pin pos. e D-Sub 25 pin pos.
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 25-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 WSO 19-pole pos. 90°
Cavo di collegamento per piastre di forza tipo 9281EA e 9287CA al sistema DAQ tipo 5695B, connettore Fischer angolato (90°) a 19 pin pos. e D-Sub a 25 pin pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso