Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 9 pin pos. diritto - Fischer 9 pin pos. angolato, 5 m / 1686A5

Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 9 pin pos. diritto - Fischer 9 pin pos. angolato, 5 m
1686A5
18000638
  • Cavo di collegamento per le piastre di forza con uscita di carica
  • Diametro: 5,6 mm
  • Connettori: Fischer 9 pin pos. diritto - Fischer 9 pin pos. angolato (90°)
  • Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos. 90°
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos. 90°
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso