Cavo di collegamento per gli amplificatori di carica, D-Sub 9 pin neg. e D-Sub 15 pin neg. - D-Sub 25 pin pos., 2 m / 1779A

Cavo di collegamento per gli amplificatori di carica, D-Sub 9 pin neg. e D-Sub 15 pin neg. - D-Sub 25 pin pos., 2 m
1779A
18000806
  • Cavo di collegamento per gli amplificatori di carica del tipo 9865 ai sistemi DAQ del tipo 5695B
  • Diametro: 8 mm
  • Connettori: D-Sub 9-pin e 15-pin neg. - D-Sub 25-pin pos.
  • Lunghezza: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 9-pole pos., D-Sub 15-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 25-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso