Cavo di collegamento per gli amplificatori di carica, da D-Sub 9 pin pos. e D-pos 15 pin pos. a D-Sub 37 pin neg., 1 m / 1769A1

Cavo di collegamento per gli amplificatori di carica, da D-Sub 9 pin pos. e D-pos 15 pin pos. a D-Sub 37 pin neg., 1 m
1769A1
18000800
  • Cavo di collegamento per Amplificatori di carica del tipo 9865 a sistemi DAQ del tipo 5691A
  • Diametro: 6,2 e 4,9 mm
  • Connettori: D-Sub 9 pin pos. e D-Sub 15 pin pos. a D-Sub 37 pin neg.
  • Lunghezza: 1 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 9-pole pos., D-Sub 15-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 37-pole neg.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso