Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, 2 x V3-BW pos. 90° a Fischer 104 9 poli pos., 2 m / 1698ABW442

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, 2 x V3-BW pos. 90° a Fischer 104 9 poli pos., 2 m
1698ABW442
18037766
  • Materiale del cavo: TPC
  • Protezione IP: IP67 / IP65
  • Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mm
Bending radius (dynamic)
54 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
90°
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-BW pos. 90°, V3-BW pos. 90°
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Material
TPC
Cable diameter
3.6 mm
Cable color
Black
Utilizzato per misure su più assi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso