Cavo di collegamento coassiale con dadi di montaggio Tipo 9497A1, connettore M3, lunghezza da 0,1 a 5 m / 1900A23LSp

Cavo di collegamento coassiale con dadi di montaggio Tipo 9497A1, connettore M3, lunghezza da 0,1 a 5 m
1900A23LSp
18035086
  • Connettore coassiale (temperatura di esercizio: 0 ... 200°C)
  • M3x0,35 pos. - Fischer KE102
  • Per i sensori Kistler del tipo 9239AA
  • Rivestimento in PFA
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M3x0.35 neg.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 KE neg.
Il cavo di collegamento coassiale tipo 1900A25Lsp è da sostituire in diverse lunghezze di cavo per tutti i sensori con filettatura di collegamento M3.
Caricamento in corso
Caricamento in corso