Cella di carico piezoelettrica per forza di compressione, Trasduttore di forza di pressione, Fz max 0 ... 50 kN / 9333A

Cella di carico piezoelettrica per forza di compressione, Trasduttore di forza di pressione, Fz max 0 ... 50 kN
9333A
18007680
  • Trasduttore di forza della pressa precaricato e calibrato, pronto per la misurazione immediata
  • Campi calibrati Fz: 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN, 0 ... 50 kN
  • Sensibilità: ≈ -3,9 pC/N
  • Dimensioni: DxH (mm) 30x34
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
50 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 50 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Preload force
15 kN
Maximum tension force
0 … -5 kN
Axial stiffness
2.3 kN/μm
Maximum bending moment Mxy (single load)
65 N·m
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
14 N·m
Shear force
1 kN
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Mx→Fz
-0.3 … 0.3 N/N·m
Maximum crosstalk My→Fz
-0.3 … 0.3 N/N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.03 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈55 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–3.9 pC/N
Temperature coefficient of sensitivity
0.05 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
55 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
137 g
Casing material
DIN 1.4542
Questo trasduttore di forza della serie Press Force è ideale per misurare forze dinamiche e quasistatiche. Il precarico in fabbrica e l'adattabilità di questi modelli pratici garantiscono la disponibilità all'uso immediato. La cella di carico Press Force si basa sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento al quarzo genera all'uscita del sensore una carica elettrica proporzionale, che viene convertita dall'amplificatore di misura collegato in serie in un segnale di processo adatto alla valutazione (tipicamente 0 ... 10 V). A seconda del tipo di sensore, è possibile misurare anche forze di tensione fino al 16% della forza di compressione. Anche se non calibrati, questi intervalli sono spesso utilizzati per rilevare le forze di ritiro dell'utensile, ad esempio dopo i processi di pressatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso