Cavo di prolunga per sensori di coppia estensimetrici, cavo standard, da M16x0,75 6 poli neg. a M16x0,75 6 poli pos. / KSM071860SP

KSM071860SP
18008931
- Consente di estendere la distanza tra il sensore di coppia e l'amplificatore.
- Buone prestazioni EMC
- Molto flessibile
- Maneggevolezza
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.5 mmConsente il collegamento tra un sensore di forza-coppia a 6 poli e un amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso