Prolunga per Sensori di coppia estensimetrici, cavo standard, da M16x0,75 6 poli neg. a M16x0,75 6 poli pos., 5 m / KSM071860-5

Prolunga per Sensori di coppia estensimetrici, cavo standard, da M16x0,75 6 poli neg. a M16x0,75 6 poli pos., 5 m
KSM071860-5
18008930
  • Consente di estendere la distanza tra il sensore di coppia e l'amplificatore.
  • Buone prestazioni EMC
  • Molto flessibile
  • Maneggevolezza
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.6 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 70 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 6-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 6-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
5.6 mm
Cable color
Metalic grey
Weight
300 g
Consente il collegamento tra un sensore di forza-coppia o di forza-coppia a 6 poli e un amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso