Cavo di collegamento per sensori di coppia ad albero del tipo 4503B a maXYmos TL, segnale di coppia ed encoder, lunghezza personalizzata / 1200A185ASP

Cavo di collegamento per sensori di coppia ad albero del tipo 4503B a maXYmos TL, segnale di coppia ed encoder, lunghezza personalizzata
1200A185ASP
18027032
  • Un unico cavo di collegamento dal sensore di coppia al sistema di monitoraggio del processo maXYmos
  • Trasmissione del segnale di coppia
  • Trasmissione del segnale dell'encoder incrementale
  • Lunghezza: personalizzata
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos.
Questo cavo di collegamento trasmette un segnale di coppia e un segnale di encoder incrementale dai sensori di coppia ad albero del tipo 4503B al sistema di monitoraggio del processo maXYmos TL. È dotato di una presa M a 12 poli e di una spina D-Sub a 15 poli.
Caricamento in corso
Caricamento in corso