Cavo di uscita per sensori di tensione, M4,5x0,35 neg. a 3 x BNC pos., 3 m / 1784B3K03

1784B3K03
18029493
- Materiale del cavo: PFA (principale)
- Protezione IP (sensore / amplificatore): IP64 / IP40
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Diametro del cavo (principale): 1,62 mm
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
6 mmCavo per sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri triassiali IEPE).
Caricamento in corso
Caricamento in corso