Cavo di uscita per sensori di tensione, M4,5x0,35 neg. a 3 x BNC pos., 1 m / 1784B1K03

Cavo di uscita per sensori di tensione, M4,5x0,35 neg. a 3 x BNC pos., 1 m
1784B1K03
18014057
  • Materiale del cavo: PFA (principale)
  • Protezione IP (sensore / amplificatore): IP64 / IP40
  • Lunghezza del cavo: 1 m
  • Diametro del cavo (principale): 1,62 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
6 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP64
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PFA (main)
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4.5x0.35 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA (main)
Cable diameter
1.62 mm
Cable color
White
Weight
60 g
Cavo per sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri triassiali IEPE).
Caricamento in corso
Caricamento in corso