Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 20 mm, profondità della forcella da 10 a 20 mm, varie opzioni di collegamento / PMI-

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 20 mm, profondità della forcella da 10 a 20 mm, varie opzioni di collegamento
PMI-
18038136
  • Larghezza della forcella da 5 a 20 mm
  • Profondità della forcella: da 10 a 20 mm
  • Lunghezza del cavo: 25 ... 1500 mm
  • Connessioni: Spina, blocco di montaggio
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Interfaces
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso