Sistema integrato di giunzione, servo pressa da 2,5 kN, corsa di 200 mm, velocità di 250 mm/s, con freno di stazionamento e controllo numerico maXYmos / 2168A-F025-D020-S025

Sistema integrato di giunzione, servo pressa da 2,5 kN, corsa di 200 mm, velocità di 250 mm/s, con freno di stazionamento e controllo numerico maXYmos
2168A-F025-D020-S025
18050797
  • Asse elettromeccanico completamente integrato con sistema di monitoraggio del processo maXYmos NC
  • Campo di misura: 2,5 kN
  • Corsa: 200 mm
  • Velocità: 250 mm/s
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Required force
2.5 kN
Product type
Joining module
IJSys
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Integrated drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
250 mm/s
Operation and installation
Applications
Automotive production, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso