Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 4:1, max ±50000 pC, BNC negativo. / 5039A322

5039A322
18004562
- Amplificatore di carica con due campi di misura personalizzati (rapporto 4:1, 5000 ... 50000 pC)
- Uscita analogica del picco: 0 ... 10 V (solo picchi positivi)
- Ingresso di carica: BNC negativo.
- Segnale di uscita: ±10 V
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Analog, VoltageInput type
Charge quasi-staticCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso