Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 2:1, ±20000 pC, BNC neg. / 5039A232

Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 2:1, ±20000 pC, BNC neg.
5039A232
18004547
  • Amplificatore di carica con due campi di misura (rapporto 2:1, ±20000 pC)
  • Uscita analogica del picco: 0 ... 10 V (solo picchi positivi)
  • Ingresso di carica: BNC negativo.
  • Segnale di uscita: ±10 V
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Si tratta di un Amplificatore di carica industriale in miniatura con rilevamento del picco e due campi di misura: campo di misura I ±20000 pC, rapporto del campo di misura I:II ≙ 2:1, BNC negativo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso