Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 10:1, ±50000 pC, BNC neg. / 5039A112

5039A112
18004530
- Amplificatore di carica con due campi di misura (rapporto 10:1, ±50000 pC)
- Uscita analogica del picco: 0 ... 10 V (solo picchi positivi)
- Ingresso di carica: BNC negativo.
- Segnale di uscita: ±10 V
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge quasi-staticSi tratta di un Amplificatore di carica industriale in miniatura con rilevamento del picco e due campi di misura: campo di misura I ±50000 pC, rapporto del campo di misura I:II ≙ 10:1, BNC negativo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso