Accelerometro rotazionale laterale IEPE, quarzo a taglio, connettore 1/4-28 / 8840

Accelerometro rotazionale laterale IEPE, quarzo a taglio, connettore 1/4-28
8840
18007089
  • Accelerometro speciale per le oscillazioni laterali
  • Campo di misura: +150 krad/s2
  • Connettore 1/4-28
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Number of Axes
2
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
2000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Center through hole
Il tipo 8840 è un accelerometro speciale per la rotazione laterale con un campo di misura di 150 krad/s2 e un connettore 1/4-28.
Caricamento in corso
Caricamento in corso