Trasduttori di impulsi ruota, sensori WPT / CWPTA

CWPTA
Questi Trasduttori di impulsi ruota sono utilizzati per rilevare la rotazione della ruota e calcolare la velocità della ruota, la distanza percorsa e la velocità del veicolo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Installazione semplice
- Design compatto e peso ridotto
- Alloggiamento robusto
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Grado di protezione IP67
I sensori WPT sono sensori universalmente adattabili per il rilevamento della velocità delle ruote dei veicoli a motore. I sensori forniscono 10 ... 5000 impulsi per rotazione (standard, altri valori di impulso disponibili su richiesta). I sensori WPT sono compatti e leggeri. Per la massima flessibilità, il trasduttore incrementale per l'unità Trasduttore di impulsi ruota può essere sostituito in modo rapido e semplice. I segnali di uscita generati dai sensori WPT costituiscono la base per il calcolo della velocità della ruota, dell'accelerazione, della distanza e della velocità (queste misure dipendono dallo slittamento e dalla circonferenza dinamica della ruota).
Caricamento in corso
Caricamento in corso