Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, femore, HIII-5°, HIII-50°, HIII-95°, SID-IIs / M506A6

M506A6
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M506A6A sono progettate per misurare le forze e i momenti nell'area del femore dei manichini da crash test HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM) e SID-II (S2).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Femore
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M506A6A si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono strutturati in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi servono a trasformare il carico meccanico in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso