Sistema di controllo della velocità ES 8.0, componenti per l'installazione a bordo del veicolo / In Car Installation

L'installazione a bordo del veicolo del sistema di controllo della velocità ES 8.0 è disponibile in tre livelli: box posteriore, stazione di misurazione integrata e ufficio di rotolamento.

In Car Installation

L'installazione a bordo del veicolo del sistema di controllo della velocità ES 8.0 è disponibile in tre livelli: box posteriore, stazione di misurazione integrata e ufficio di rotolamento.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Box posteriore per un comodo trasporto
  • Tutti i componenti sono rapidamente a portata di mano
  • Slitta flessibile per scattare foto dal veicolo
  • Postazione di lavoro confortevole con posti a sedere
  • Opzioni di installazione variabili e certificate TÜV
  • Adatto a quasi tutti i tipi di veicoli comuni della classe station wagon
  • Tutte le installazioni sono eseguite da tecnici esperti
L'installazione diretta nel veicolo può avvenire in diverse fasi di espansione: box posteriore, stazione di misura diretta e ufficio di rotolamento. Esiste anche la possibilità di scattare foto direttamente dal veicolo. Il box posteriore non richiede modifiche sostanziali al veicolo (nessun foro, ecc.) e può quindi essere utilizzato anche per i veicoli in leasing, ad esempio. Quando viene installato in transporter più piccoli, come il VW Caddy, è possibile installare singoli tavoli, scaffali, ecc. Se lo spazio a disposizione è maggiore, è possibile allestire una comoda postazione di lavoro ("ufficio mobile") con mobili, riscaldamento ausiliario e batteria per ulteriori utenze. Tutte le opzioni di installazione possono essere realizzate in quasi tutti i tipi di veicoli comuni della classe station wagon. Non ci sono requisiti aggiuntivi per il veicolo in servizio, come ad esempio un costoso e difficile da ottenere vetro trasparente nella parte posteriore. Tuttavia, per un funzionamento confortevole della misurazione in qualsiasi condizione atmosferica, si consiglia di dotare il veicolo di un riscaldatore ausiliario di serie. Tutte le installazioni sono eseguite a regola d'arte da tecnici esperti e certificate dal TÜV.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.