Sistema di controllo della velocità ES 8.0, attrezzatura mobile: sensore, telecamere, WiFi, tablet / ES 8.0

Il sistema modulare di controllo della velocità ES 8.0 per una misurazione efficiente della velocità dei veicoli è dotato di un sensore unilaterale e di un massimo di due unità fotografiche separate.

ES 8.0

Il sistema modulare di controllo della velocità ES 8.0 per una misurazione efficiente della velocità dei veicoli è dotato di un sensore unilaterale e di un massimo di due unità fotografiche separate.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Monitoraggio di entrambe le direzioni con un unico strumento di misura
  • Misurazione della velocità indipendente dalla posizione
  • Utilizzo senza fili grazie alla WLAN criptata
  • Misurazioni in curva indipendentemente dal raggio grazie alla base di misura corta di 50 cm
  • Misurazione e fotografia a prova di bomba dei motociclisti
  • Utilizzo ottimale dalla stretta strada residenziale all'autostrada a più corsie
  • Un sistema di controllo della velocità per applicazioni mobili e fisse
I controlli di velocità mobili e fissi sono un mezzo efficace per aumentare la sicurezza stradale. Con la tecnologia di misurazione del traffico di Kistler, è possibile effettuare le misurazioni necessarie in modo flessibile ed efficiente e, grazie a soluzioni software complete, valutarle e gestirle comodamente. L'eccessiva velocità è ancora una delle principali cause di incidenti nel traffico stradale e provoca anche inquinamento acustico e ambientale. Kistler sviluppa costantemente la sua tecnologia di misurazione del traffico in collaborazione con le autorità e gli utenti, fornendo loro una soluzione di misurazione flessibile e il più possibile facile da usare. La soluzione di misura modulare di Kistler, composta da un sensore laterale e da un massimo di due unità fotografiche separate, consente di registrare con precisione le velocità, indipendentemente dalla classe di veicoli, dal numero di corsie e dallo scenario di utilizzo. Di giorno o di notte, in autostrada o in città, in curva o nel traffico intenso: grazie a misurazioni precise e quasi in tempo reale, al sistema non sfugge nulla. La tecnologia all'avanguardia delle telecamere e l'illuminazione flash regolabile garantiscono un'identificazione affidabile del conducente e della targa in entrambi i sensi di marcia. L'intuitivo software operativo sul notebook con touchscreen in dotazione guida l'utente passo dopo passo nella configurazione e fornisce costantemente tutte le informazioni importanti con un solo sguardo.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.