Sistema di controllo della velocità ES 8.0, unità flash BE 2.0 e BE 1.3 / BE 2.0 & BE 1.3

Il moderno dispositivo flash regolabile BE 2.0 e il flash aggiuntivo BE 1.3 consentono un'identificazione affidabile del conducente e della targa.

BE 2.0 & BE 1.3

Il moderno dispositivo flash regolabile BE 2.0 e il flash aggiuntivo BE 1.3 consentono un'identificazione affidabile del conducente e della targa.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Unità flash compatte
  • Riflettore comandato a distanza per un confine chiaro tra luce e buio
  • Può essere utilizzato accanto o sulla fotocamera come unità compatta o separatamente
  • Il flash BE 2.0 è particolarmente adatto per punti di misura stretti
  • Il flash opzionale BE 1.3 può essere attivato tramite cavo o modulo radio.
  • Con entrambe le unità flash è possibile illuminare in modo ottimale fino a tre corsie.
Per impostazione predefinita, il flash BE 2.0 è montato su un treppiede insieme al dispositivo fotografico. In caso di distanze maggiori tra l'unità sensore e il dispositivo fotografico, l'unità flash può essere montata separatamente, a seconda del sito o della posizione del punto di misurazione. La versatilità dei flash garantisce una buona leggibilità con le targhe riflettenti e l'illuminazione dell'interno del veicolo. Per illuminare in modo ottimale i veicoli misurati su strade a più corsie, il flash BE 1.3 opzionale può essere utilizzato sul dispositivo fotografico tramite un adattatore flash wireless.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.