Servoamplificatori ctrlX DRIVE e accessori per gli assi elettromeccanici NCFx Pro / 2181A

2181A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dimensioni compatte per risparmiare spazio nell'armadio di comando
- Collegamento EtherCAT al sistema di monitoraggio dei processi maXYmos NC
- Sono disponibili STO e Safe Motion opzionale (SMES, SMST2, SMM1, SBC)
- Sono possibili applicazioni fino al livello di prestazione e (PL e)
- Soluzione a cavo singolo per una messa in servizio rapida (fino a 54 A)
Il servoamplificatore ctrlX DRIVE controlla il motore dell'asse elettromeccanico NCFx Pro. Ciò influisce direttamente sulla corsa, sulla velocità e sulla forza massima dell'asse elettromeccanico NC. I comandi di controllo vengono trasmessi direttamente tramite EtherCAT secondo la sequenza parametrizzata nel sistema di monitoraggio di processo maXYmos NC. Ciò consente di realizzare un’ampia varietà di applicazioni di press-fit e giunzione con un elevato grado di flessibilità. Grazie alla funzionalità plug-and-play, il servoamplificatore ctrlX viene parametrizzato da maXYmos NC e può quindi essere messo in servizio in modo molto semplice e comodo. Come tecnologie di sicurezza sono disponibili STO o, in opzione, Safe Motion con le funzioni SMES, SMST2, SMM1 e SBC.
Hai bisogno di una consulenza? Contattaci
Scopri di più su questo prodotto.