Sdoppiatori a Y per spine M12, neri, codifiche: M12 a Y, M12 a D, M12 a A / 1700A139

1700A139
Questo distributore a Y consente di dividere il segnale dai cavi ibridi, PoE e I/O nelle applicazioni con il sistema di misura telemetrico TMS.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Connessione 1: spina M12 diritta a codifica Y
- Connessione 2: presa M12 diritta alla codifica D
- Connessione 3: spina M12 diritta alla codifica A
- Ethernet-Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
Questi distributori a Y consentono la suddivisione del segnale dai cavi ibridi (1200A263) ai cavi Power over Ethernet (1200A165A) e ai cavi I/O (1700A129) nelle applicazioni con il sistema di misura telemetrico TMS (tipo 5290A).
Caricamento in corso
Caricamento in corso