Sensori di alta pressione, con sigillatura frontale M10, per eventi ad alta velocità fino a 8000 bar (116000 psi) / 6219A

6219A
Questi sensori piezoelettrici di pressione vengono utilizzati per la misurazione precisa di pressioni elevate ad alta velocità, anche in presenza di forti transitori termici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 8000 bar (116000 psi)
- Lunga durata per un costo totale di proprietà ottimizzato
- Progettazione di accelerometri con compensazione dell'accelerazione
- Eccellente linearità (≤0,6% FSO)
- Sigillatura frontale per un volume morto minimo
I sensori piezoelettrici della famiglia Tipo 6219A sono sensori di alta pressione caratterizzati da un’eccellente durata e risposta in frequenza. La sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misurazioni ad alta frequenza e minimizzando le sollecitazioni termiche e meccaniche sull’elemento sensibile. L’elemento sensibile in quarzo garantisce un’elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Grazie alla filettatura M10x1 e alla loro compatibilità diretta con i sensori di pressione della serie 6215, i sensori di pressione 6219A rappresentano la soluzione ideale per misurazioni ad alta pressione particolarmente esigenti.
Caricamento in corso
Caricamento in corso