Sensori di forza estensimetrici per assi elettromeccanici della serie NCFx Pro / 4584A

Questi sensori di forza estensimetrici sono stati sviluppati appositamente per gli assi elettromeccanici NCFx Pro e vengono montati direttamente sul modulo, sul lato dello stantuffo.

4584A

Questi sensori di forza estensimetrici sono stati sviluppati appositamente per gli assi elettromeccanici NCFx Pro e vengono montati direttamente sul modulo, sul lato dello stantuffo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Elevata precisione di misurazione e facile sostituibilità
  • Sensore di forza intelligente con memorizzazione dei campi di misura e dei valori di calibrazione
  • Compensazione della temperatura
  • Test integrati del sensore e del punto zero
  • Trasmissione del segnale interamente digitale con funzionalità diagnostiche

Gli utenti degli assi elettromeccanici NCFx Pro possono scegliere tra due tecnologie di sensori ad alta precisione: un sensore di forza estensimetrico e un sensore di forza piezoelettrico. Grazie alla loro posizione direttamente nel flusso di forza, entrambi i tipi di sensori misurano la forza di processo direttamente nel punto di giunzione, garantendo così la massima precisione, qualità e affidabilità del processo. La trasmissione digitale del segnale tramite telemetria ed EtherCAT garantisce inoltre una comunicazione priva di interferenze, l’accesso a dati aggiuntivi dei sensori, come la temperatura, e funzionalità diagnostiche estese.

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci

Scopri di più su questo prodotto.

Caricamento in corso
Caricamento in corso