Unità a innesto per l'Amplificatore di carica 5080A, a 1 canale, bassa rumorosità, campi di misura da ±2 a ±2200000 pC, campo di frequenza ≈0 ... 200 kHz / 5067A

5067A
Questi eccellenti moduli amplificatori di carica sono adatti a misure impegnative, ad esempio in applicazioni molto sensibili a basso rumore con sensori piezoelettrici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Gamma di carica e frequenza estremamente ampia
- Ingresso Piezotron opzionale (IEPE)
- Connettore BNC di ingresso e uscita
- Costanti di tempo Lunga / Media / Breve
- Uso esclusivo nel telaio dell'amplificatore di carica Tipo 5080A
Gli amplificatori di carica del tipo 5080A sono i successori delle famiglie di amplificatori di carica dei tipi 5017B e 5019B. Grazie alla struttura modulare, è possibile inserire fino a otto moduli amplificatori. I moduli di carica del tipo 5067A0 con connettore BNC sono standard, mentre come opzione è possibile integrare anche i moduli Piezotron del tipo 5067A2. Il calcolatore di somma analogica a 6 componenti del tipo 5245 è fornito di default. Questa funzione calcola la forza risultante e le tre componenti della coppia risultante in tempo reale. I valori specifici del dinamometro necessari per il calcolo della coppia possono essere impostati direttamente sullo strumento. Il display a cristalli liquidi mostra tutte le impostazioni dei canali. È possibile commutare diversi canali sul display a seconda delle esigenze. L'impostazione dello strumento avviene tramite diversi menu con la manopola universale a pressione e rotazione. Tutte le funzioni possono essere controllate anche esternamente tramite RS-232C o USB 2.0.
Caricamento in corso
Caricamento in corso