Sensori di pressione piezoelettrici (PE o IEPE), trasduttori di pressione in miniatura, per misure altamente dinamiche fino a 1000 bar (15000 psi) / 603C

603C
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di pressione fino a 1000 bar (15000 psi)
- Ampio intervallo di temperatura operativa
- Progettazione del sensore con compensazione dell'accelerazione
- Tempo di salita molto breve e frequenza naturale molto elevata
- Dimensioni ridotte del sensore
- Uscita di carica (PE) o di tensione (IEPE)
Grazie alle loro elevate frequenze naturali, i sensori di pressione piezoelettrici possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pressioni dinamiche. Un'altra caratteristica unica dei sensori di pressione piezoelettrici è la loro capacità di misurare piccole fluttuazioni di pressione che si sovrappongono ad alte pressioni statiche con una risoluzione eccezionale. Al contrario, i sensori di pressione piezoresistivi sono la scelta giusta per misurare le curve di pressione statiche. Il cuore della serie 603C, interamente saldata e sigillata ermeticamente, è costituito da un cristallo di quarzo. La pressione da misurare agisce sul diaframma del sensore e comprime il cristallo. Il cristallo compresso produce una carica proporzionale alla pressione. Infine, il segnale di carica deve essere convertito da un Amplificatore di carica in una tensione che può essere letta.