Elementi di misurazione triassiale della forza, sistema SmartCrash, con uscita dati digitale / 9350B

9350B
L'elemento piezoelettrico di misurazione della forza SmartCrash con elettronica integrata è in grado di misurare tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di forze dinamiche in qualsiasi direzione. È predestinato alla misurazione di forze d'impatto dinamiche elevate, ad esempio durante le procedure di crash test per la ricerca e sviluppo nel settore automobilistico.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio campo di misura (Fx: 500 kN; Fy, Fz: 100 kN)
- Alta sensibilità
- Eccellente linearità su tutto il campo di misura
- Preelaborazione e archiviazione integrata dei dati
- Uscita dati digitali
- Funzionalità TEDS (dati di calibrazione e identificazione del sensore)
- Precarico e calibrato
L'elemento di misurazione triassiale SmartCrash è costituito da una piastra superiore e una di base, da un sensore al quarzo piezoelettrico precaricato da una vite a espansione cava tra la piastra di base e la piastra superiore e da un'elettronica integrata per la preelaborazione dei dati. Ogni singolo elemento di misurazione triassiale SmartCrash misura le tre forze ortogonali Fx, Fy e Fz delle forze che agiscono durante l'incidente. Il sensore piezoelettrico dell'elemento di misura della forza genera una carica proporzionale alla forza, che viene amplificata ed elaborata. Un'unità per la digitalizzazione dei segnali analogici (modulo DiMod) è incorporata in ogni singolo elemento di misurazione triassiale di SmartCrash. I segnali di carica vengono convertiti in un segnale di tensione, digitalizzati da un convertitore A/D e memorizzati in un registratore di dati centrale che esegue contemporaneamente la parametrizzazione e il controllo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso