Amplificatori di carica industriali in miniatura con rilevamento dei picchi e campi di misura commutabili / 5039A

Gli Amplificatori di tensione di carica in miniatura convertono i segnali di carica elettrica prodotti dai sensori piezoelettrici in tensione proporzionale invertita. La robusta custodia metallica copre un grado di protezione da IP40 a IP65 per soddisfare i requisiti industriali.

5039A

Gli Amplificatori di tensione di carica in miniatura convertono i segnali di carica elettrica prodotti dai sensori piezoelettrici in tensione proporzionale invertita. La robusta custodia metallica copre un grado di protezione da IP40 a IP65 per soddisfare i requisiti industriali.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Varianti che coprono il campo di fondo scala: ±500 ... ±50000 pC
  • 2 campi di misura commutabili tramite telecomando
  • Segnale di uscita: ±10 V o 4 ... 20 mA
  • Sono disponibili modifiche specifiche per il cliente
  • Uscita analogica di picco: 0 ... 10 V (solo picchi positivi)
L'Amplificatore di carica in miniatura ha un amplificatore ibrido a retroazione negativa con un'impedenza di ingresso estremamente elevata nel suo stadio di ingresso. Grazie a un circuito di ingresso differenziale, i segnali di modo comune fino a ±4 V tra il sensore basso e l'uscita (o la massa dell'alimentazione) rimangono inalterati; entrambi i punti del circuito sono collegati solo attraverso elementi R/C. Un'altra combinazione R/C è cablata tra l'uscita o la massa dell'alimentazione e la massa dell'involucro. In questo modo si evitano le interferenze dovute a un alloggiamento "flottante". Il segnale di uscita istantaneo (Output) e il valore di picco memorizzato (Output Peak) sono disponibili contemporaneamente su connettori separati. Il reset del valore di picco avviene contemporaneamente al reset dell'ingresso dell'Amplificatore di carica. Gli ingressi Operate e Range II sono controllati tramite optoaccoppiatori (isolamento elettrico). Per il funzionamento del 5039A è sufficiente una tensione continua non stabilizzata compresa tra 18 e 36 V, con una corrente richiesta di circa 30 mA.
Product brochure
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.